GA gevindadaptere
Gevind adapter GA M10-M8 #67575
Galvaniserede gevindadaptere til forbindelse af diverse interne og eksterne gevinddiametre
- Materialesammensætning: Stål, styrke 4.6
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Nøglestørrelse - W: 13 mm
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Indvendigt gevind - MI
- 1/2 in
- M8
- M10
- M12
- M16
Udvendigt gevind - MA
- M8
- M10
- M12
- M16
Længde - L
- 21 mm
- 23 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 35 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
100
Rabatteret nettopris
DKK 1.144,88
DKK 11,45 / 1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
Stål, styrke 4.6
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Nøglestørrelse - W
13 mm
Indvendigt gevind - MI
M8
Udvendigt gevind - MA
M10
Længde - L
21 mm
Vægt
15 g
A
13 mm
B
6 mm
Belastning - interval
Let
Maksimal trækbelastning - F
5.21 kN
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Muliggør, at forskellige kompatible Hilti komponenter kan tilpasses hinanden
- Brugervenlig
Arbejdsopgaver
- Tilslutning af diverse interne/eksterne gevinddiametre
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.